text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 헤드 모듈, 확장 모듈과 통신, myPNOZ용 공급 전압, 입력 펑션 1개, 접점 간 단락 감지를 위한 테스트 펄스 출력 2개, 신호 출력 1개, 펑션 선택을 위한 로터리 스위치 1 ...

요청
PNOZ yi1 4DI
2A000004
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2개, AND 링크 입력 펑션, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2개, OR 링크 입력 펑션, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 양수 조작 푸시버튼(Type III A) 연결용 입력 펑션 1개, AND 링크 입력 펑션, 신호 출력 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위 ...

요청
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 양수 조작 푸시버튼(Type III C) 연결용 입력 펑션 1개, AND 링크 입력 펑션, 신호 출력 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 감지를 위 ...

요청
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력에 대한 공급 전압 연결, 입력 펑션 1개, 출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개 포함, 신호 출력 2개, ...

요청
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 ...

요청
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 입력 펑션 1개, 안전 반도체 출력 1개 가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있 ...

요청
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 ...

요청
PNOZ yo1 2SO
2A000012
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개 포함, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo2 3NO
2A000014
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, ...

요청
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 ...

요청
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the potentiometer settings

요청
myPNOZ Creator
8Z000002
myPNOZ Configurator로 안전하고 에너지 효율적인 자동화 솔루션을 위한 컴포넌트를 결정하십시오.개방적 모듈형 컨셉 덕분에 개별 컴포넌트뿐 아니라 완성형 시스템까지 기존 플랜트 환경에 깔끔하게 통합할 수 ...

요청
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces

요청
myPNOZ System
2A000001
나만의 맞춤 myPNOZ 안전 릴레이

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택