Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402265","name":"PITreader key ye 5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PITreader key ye 5
Número de producto: 402265
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader,
autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5
Color: amarillo
Material: plástico
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Principio de sensor | Transponder |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15g |
Carcasa de clase de protección |
|
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Dimensión de altura | 15.1 |
Dimensión Ancho | 42 |
Dimensión Profundidad | 8 |
Peso neto | 8 |
Peso bruto | 10 |
Transpondedor
Alimentación del TAG | passiv (batterielos) |
Frecuencia de servicio | 13,56 MHz |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548094091 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
Volumen | 0 |