关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
产品物料号: 750600
PNOZsigma 电压监控继电器,最高可达 PL e 和 SIL
CL 3 , UB = 24 - 48 V AC/DC ,输出:3 常开, 1 常闭, 6 个辅助输出,
宽度:90 mm ,插入式螺钉接线端子,可扩展 PNOZsigma
触点。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 设备电源 |
供电电压 (V) | 24 - 48 V |
电源电压类型U1 | AC/DC |
功率消耗AC | 10.2 VA |
功率消耗DC | 7.5 W |
测量电路
测量电路频率范围(Hz) | 50 - 60 Hz |
输入
输入的数量 | 6 |
半导体输出
半导体输出数量 | 6 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -20 %/+20 % |
半导体输出(标准
与安全无关的半导体输出的电隔离 | 是 |
非安全相关半导体输出的短路保护 | 是 |
在 "1 "信号期间,非安全相关的半导体输出上不存在的电压 | UB - 2.5 VDC 在 0.05 A |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 250 V |
AC1安全控制最大电流 | 6 A |
DC1安全控制电压 | 24 V |
DC1安全控制最大电流 | 6 A |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 V |
AC15安全控制最大电流 | 3 A |
DC13安全控制电压 | 24 V |
安全触点:AC,符合UL标准 | 250 VAC G.U.(相同极性) |
安全触点:导向器负载 | |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60255-21-1 |
振动测试严重性等级 | 1类 |
冲击应力测试严重性等级 | 1类 |
地震达到标准 1 | EN 60255-21-3 |
地震测试严重性等级 | 0类 |
连续冲击测试严重性等级 | 1类 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60255-27 |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
宽度尺寸 | 90 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
净重 | 670 g |
总重 | 680 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548086119 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371801 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001438 |
卷宗 | 0.884 |