text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es2.13 operator illuminated black

Número de producto: 400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, pulsador de parada de servicio IP65, aro luminoso LED incl. módulo de conexión, diámetro de montaje: 22,3 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa amarillo  
 
Tensión alimentación (V) 12 - 30  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía DC 0.7  W
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 41.5  mm
Diámetro 55  mm
Peso neto 53  g
Peso bruto 56  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025323  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1