Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400112","name":"PIT es2.13 operator illuminated black","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es2.13 operator illuminated black
Número do produto: 400112
PITestop, botão de parada de operação IP65, iluminação com anel de LED,incl.
módulo de conexão, diâmetro de montagem: 22,3 mm.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | Listado em cULus |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação | gelb |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
12
30 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência CC | 0.7 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 41.5 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 53 |
Peso bruto | 56 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548025323 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |