닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu H PLC2 FS SN SD
제품 번호: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC,
고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 장치,
SD 카드 포함 안 됨.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Standard/Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Module Supply |
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 17 |
| U2의 용도 | Periphery Supply |
| 공급 전압 2 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| UINT1의 용도 | int. Systemspannung |
| UINT1의 유형 | DC |
| UINT1 허용 범위 | -2 %/+3 % |
| 최대 전류 연속 작동 UINT1 | 2 |
| UINT1 단락 안전 | ja |
프로그래밍
| IEC 61131 프로그래밍 | ja |
| 멀티 프로그래밍 | ja |
| 비휘발성 변수 | ja |
CPU
| 총 사용자 메모리 | 4 MB |
| 시간 편차 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| FS 섹션 NV 사용자 메모리 | 382 kB |
이동식
| 플러그인 메모리 | SD-Karte |
SafetyNET p 인터페이스
| Safetynet i/f 커넥터 유형 | RJ45 |
| Safetynet 전송률 | 100 MBit/s |
| SafetyNet 전송률 설정 | automatisch |
| SafetyNET p 사이클 타임 | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET 인터페이스
| 설정 가능한 PROFINET 전송률 | 100 MBit/s |
| PROFINET 전송률 설정 | automatisch |
| PROFINET 인증 | PNO |
| PROFINET 제조사 ID | 092Fh |
| PROFINET i/f 커넥터 유형 | RJ45 |
| PROFINET 유형 | Slave |
| PROFINET IO 장치 사이클 타임 | 4 ... 512 ms |
Modbus / TCP
| MODBUS 사이클 타임 | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet / IP 어댑터
| 이더넷/IP 사이클 시간 | 4...655 000 ms |
| 이더넷/IP EDS 파일 | 00B5000C00010100.eds |
| 이더넷/IP 장치 유형 | Adapter |
| 지원되는 이더넷/IP RPI | 4...655 000 ms |
원시 UDP
| RAW UDP 사이클 타임 | 2 ... 2 000 000 ms |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Periphery und Module Supply |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Periphery Supply und Systemsp. |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 125.6 |
| 폭 치수 | 130 |
| 깊이 치수 | 83.7 |
| 순중량 | 345 |
| 총중량 | 385 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| 용량 | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PASkey SD Card 4GB
317801
4GB 보안 SD 카드 및 라이선스 또는 복사 방지와 같이
암호화된 콘텐츠용 추가 보안 메모리. PSSu 펌웨어
1.16.x에서만 지원됨.
선택적 액세서리
SafetyNET p Cable
380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상
싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm