Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu H PLC2 FS SN SD
Numer produktu: 312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,
bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO,
karta SD niedołączona.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO, karta SD niedołączona.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Zakres zastosowań | Standard/Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Module Supply |
| Napięcie zasilania (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 17 |
| Przeznaczenie U2 | Periphery Supply |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Przeznaczenie UINT1 | int. Systemspannung |
| Typ UINT1 | DC |
| Tolerancja UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| UINT1 odporność na zwarcia | ja |
Programowanie
| Programowanie wg IEC 61131 | ja |
| Programowanie wielokrotne | ja |
| Zmienne nieulotne | ja |
CPU
| Całkowita pamięć użytkownika | 4 MB |
| Odchylenie czasowe | +/- 10s/Tag |
| Pamięć robocza | 256 MB |
| FS section pam.użytkow. NV | 382 kB |
Nośniki wymienne
| Pamięć wtykowa | SD-Karte |
Interfejs SafetyNET p
| Typ złącza Safetynet i/f | RJ45 |
| Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
| Ustaw. prędk.trans.SafetyNet | automatisch |
| Czas cyklu SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Interfejs PROFINET
| Ustawiana pr. transm. PROFIBUS | 100 MBit/s |
| Ust. pręd. transmisji PROFIBUS | automatisch |
| Certyfikacja PROFINET | PNO |
| ID producenta PROFIBUS | 092Fh |
| Typ złącza PROFINET i/f | RJ45 |
| Typ PROFINET | Slave |
| Czas cyklu PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Czasu cyklu MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Adapter EtherNet/IP
| Czas cyklu EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| Plik EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Typ urządzenia EtherNet/IP | Adapter |
| Obsługiwane RPI EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Raw UDP
| Czasu cyklu RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Periphery und Module Supply |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Periphery Supply und Systemsp. |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Funktionsisolierung |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 125.6 |
| Szerokość | 130 |
| Głębokość | 83.7 |
| Ciężar netto | 345 |
| Ciężar brutto | 385 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088052 |
| Tom | 1.264 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Karta pamięci SD, 1 GB, do modułów głównych PSSu, z zatrzaskowymuchwytem
karty.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Karta pamięci SD, 4 GB, do modułów głównych PSSu, z zatrzaskowymuchwytem
karty.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 1-rzędowy, 4-stykowy,
połączenie śrubowe, złącza PU 2.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 2-rzędowy, 8-stykowy,
połączenie sprężynowe, złącza PU 2.
PASkey SD Card 4GB
317801
Bezpieczna karta SD o pojemności 4 GB oraz dodatkowa
pamięć na zaszyfrowane treści, takie jak licencje lub zabezpieczenieprzed kopiowaniem. Obsługiwane tylko od wersji oprogramowania
PSSu 1.16.x.
Akcesoria opcjonalne
SafetyNET p Cable
380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Stripping Tool
380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania
izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm