Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m B1
Número de producto: 772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit,
expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
Please note that the housing colour has changed temporarily. This does not adversely affect functionality.
Further information is available at Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 18.5 W |
Salidas de reloj de prueba
N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Interfaz Ethernet
Dirección Ethernet IP | 169.254.60.1 |
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethernet |
10 Mbits/s
100 Mbits/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de resorte |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 45 mm |
Dimensión Profundidad | 120.2 mm |
Peso neto | 209 g |
Peso bruto | 219 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 7a |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 % |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069419 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0.560 |
Accesorios Opcionales
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basic service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on a workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User service licence PNOZmulti Configurator, for using the service
version on an additional workstation, licence key to enable the
service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
RJ45 Connector
380401
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 8-pin, Cat6a, IDC connection,AWG
22, cable diameter: 5.5-8.5mm
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User licence PNOZmulti Configurator, full version for use on an
additional workstation, licence key for enabling the
full functionality, only valid for expanding a base licence.
Attention: Does not include software! You can load the software from thePilz Homepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing basic service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not contain
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the
version number of an existing user service licence, licence key
to enable the service functionality. Note: Does not include
software! You can load the software from the Pilz Homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Upgrade licence for upgrading the version number of an existing
basic licence of the full version of the software PNOZmultiConfigurator,
licence key for enabling the full functionality.
Accesorios Obligatorios
Set4 Screw Terminals
750016
Set of plug-in screw terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set of spring-loaded terminals for PNOZ m B1, base unit, smallcontrollers
PNOZmulti 2.
Adecuado para
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module
safe connection of 2 configurable safe small controllers
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
safe decentralised I/O modules.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, safe
communication module SafetyNET p RTFL for PNOZ m Bx.