text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m B1

Numéro de l'article: 772101
GTIN: 4046548069419
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.

Unité

Votre prix

€541.76

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U1 Versorgung des Systems  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 18.5  
Nombre de tests impulsionnels 4  
Adresse IP Ethernet 169.254.60.1  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 2  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Käfigzugfederklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 120.2  
Poids net 209  
Poids brut 219  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1 %  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069419  
Volume 0.560  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Jeu de borniers à vis pour PNOZ m B1, appareil de base, micro automatesconfigurables PNOZmulti 2.
€9.83
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables PNOZmulti2.
€9.83

Accessoires optionnels

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€19.53
USB Memory 512MB
USB Memory 512MB 779213
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.
€32.86

Combinable avec

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€262.73
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m Bx.
€531.08
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, CANopen.
€363.67