text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

MM A MINI-IO CAB99 2.5m

Número de producto: 772201
GTIN: 4046548079128
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 2.5 m.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector macho Mini-IO 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Superf. contacto material 1 Au  
Longitud cable 2.5  
Tolerancia de long. cable K1 +/- 0,15 m  
Color envoltura exterior 1 verde, similar a RAL6018  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6  
6  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Apantallado K1 sí  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Peso neto 155  
Peso bruto 165  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548079128  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1