text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

MM A MINI-IO CAB99 2.5m

Número do produto: 772201
GTIN: 4046548079128
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo do conector 1 Miniconector pino IO, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Superfícies contato material 1 Au  
Comprimento do cabo 2.5  
Tolerância do compr. cabo K1 +/- 0,15 m  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde, semelhante ao RAL6018  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 8 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6  
6  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Blindagem K1 sim  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Peso líquido 155  
Peso bruto 165  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548079128  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1