text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

MM A MINI-IO CAB99 2.5m

Kód materiálu: 772201
GTIN: 4046548079128
Kabel adaptéru pro PNOZmulti 2 a PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Typ konektoru 1 8pól. samec Mini-IO  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Délka kabelu 2.5  
Tolerance délky kabelu K1 +/- 0,15 m  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená, podobná RAL6018  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 6  
6  
Průřez vodiče 0.14  
0.14  
Odstínění K1 ano  
Počet vodičů 8  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Čistá váha 155  
Celková hmotnost 165  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548079128  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1