Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
La imagen real puede variar
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Número de producto: 772300
Connection lead, USB 2.0 Type A on USB 2.0 Type Mini-B,
conductor cross section: 0.09 mm², shielded, cable length: 3 m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 0.5 A |
Interfaz de bus de campo
Tensión de prueba |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | |
Forma tipo de conector macho 2 | acodado |
Superf. contacto material 1 | |
Superf. contacto material 2 | |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | |
Tipo de cable K1 | |
Longitud cable | 3 m |
Color envoltura exterior 1 | |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 3.7 mm |
Sección de los conductores | 0.09 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 28 |
Apantallado K1 | sí |
Número de hilos | 4 |
No contiene halógenos | Sí |
Peso neto | 61 g |
Peso bruto | 68 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548107128 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0.288 |