Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"22.05","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Productnummer: 772300
Verbindingskabel, USB 2.0 type A naar USB 2.0 type Mini-B,
aderdoorsnede: 0,09 mm², afgeschermd, kabellengte: 3 m
Uw prijs
€22.05
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 0.5 A |
Veldbus interface
Testspanning |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | |
Vorm van connectortype 2 | haaks |
Contactoppervlakken mater. 1 | |
Contactoppervlakken mater. 2 | |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | |
Kabeltype K1 | |
Kabellengte | 3 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | |
Max. buitendiameter kabel K1 | 3.7 mm |
Doorsnede geleider | 0.09 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 28 |
Afscherming K1 | ja |
Aantal aders | 4 |
Halogeenvrij | Ja |
Nettogewicht | 61 g |
Brutogewicht | 68 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060307 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000001 |
ETIM reference feature | EC003249 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548107128 |
Volume | 0.288 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |