text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

Номер артикула: 772300
GTIN: 4046548107128
Соединительный кабель USB 2.0 Type A на USB 2.0 Type Mini-B, сечение проводника: 0,09 мм², экранированный, длина кабеля: 3 м

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 0.5  
Испытательное напряжение
Окружающая температура -20  
60  
Тип разъема 1
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2
Форма разъема типа 2 угловой  
Материал конт. поверхности 1
Материал конт. поверхности 2
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1
Тип кабеля K1
Длина кабеля 3  
Цветная кабельная изоляция 1
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 PVC  
Протяженность кабеля 1 нет  
Радиус изгиба при прокладке K1
Max. outside diameter cable K1 3.7  
3.7  
Сечение токопроводящей жилы 0.09  
0.09  
Сечение кабеля K1 по AWG 28  
Экранирование K1 да  
Количество жил 4  
Не содержит галогенов да  
Вес нетто 61  
Вес брутто 68  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060307  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
Объем 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1