Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773871","name":"PNOZ msi S15","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Imagem similar
PNOZ msi S15
Número do produto: 773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | IP40 |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Con. pino sub D 15 polos |
Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 15 pol. |
Parafusos de fixação | UNC 4-40 |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material dos pinos | Liga de Cu |
Material das buchas | Liga de Cu |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Material da caixa | Zn |
Dimensão altura | 52.3 mm |
Dimensão de profundidade | 17.6 mm |
Dimensão de profundidade | 30 mm |
Peso líquido | 78 g |
Peso bruto | 92 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060313 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548043754 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |