Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}

La imagen real puede variar
PSEN sl restart interlock (padlock)
Número de producto: 570552
Mechanical add-on module, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as
restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a
machine that is sh... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Mechanical add-on module, suitable for the safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2, for use as restart interlock, to safeguard work carried out in the danger zone of a machine that is shut down, option to attach up to two attach up to twopadlocks for security.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material palanca girat. | Acero fino 1.4301 |
Material parte lateral | Aluminio |
Par+tolerancia tornillos | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Peso neto | 200 g |
Peso bruto | 280 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073966 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |