text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sl restart interlock (padlock)

Número do produto: 570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma máquina parada...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo mecânico adicional para montar, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como proteção.

Homologação -  
 
Material do braço giratório Aço inoxidável 1.4301  
Material da peça lateral Alumínio  
Toque e tolerância parafusos 5,5 Nm +/-0,5 Nm  
Peso líquido 200  g
Peso bruto 280  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548073966  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273792  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EC003015  
Volume 0