Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
La imagen real puede variar
PSEN ix0 F1 mag
Número de producto: 535109
Control cabinet terminal, for single connection of PSEN ma1.3-22 M12/8VA
(switch = 526247, unit = 506247).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 56 mm |
Dimensión Ancho | 7 mm |
Dimensión Profundidad | 91 mm |
Peso neto | 25 g |
Peso bruto | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548094220 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0.263 |