Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630802","name":"PSEN op4B-4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4B-4-090/1
Número de producto: 630802
Safety light guard, Type 4, PL e, body protection, protected fieldheight
900 mm, muting function, supply voltage 24 V, connector M12,
transmitter: 4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pin,
connectio... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 4, PL e, body protection, protected fieldheight 900 mm, muting function, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 915 mm |
Resolución grado de protección | Cuerpo |
Intervalo de servicio (m) | 0.5 - 50 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 16 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 1053 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 41.2 mm |
Peso neto | 3600 g |
Peso bruto | 4200 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076615 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensing device L-muting arm with passive reflector unit and matching
bracket on the basis light guard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 165 cm for a beam distance
of 300 mm. Number of mirrors: 4. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 120 cm for a beam distance
of 400 mm. Number of mirrors: 3. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 100 cm for a beam distance
of 500 mm. Number of mirrors: 2. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Mounting set for fixing two muting arms to a basis
light guard of the PSEN opXX-xx-xxx/1 series.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor individual muting arm for basic light guard PSEN opXX-xx-xxx/1,
passive.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor individual muting arm for basic light guard PSEN opXX-xx-xxx/1,
active.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-muting arm with passive reflector unit and matching
bracket on the basis light guard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 165 cm for a beam distance
of 400 mm. Number of mirrors: 4. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cableset
630295
Accessories PSENopt, Y-cable with connector straight M12 for PSEN op4B-T/S/L
light guard
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Single-channel light guard / receiver with N/O / N/C outputs, for use asa
muting sensor, supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin.
Please note that the transmitter (630832) must be ordered
separately.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminium profile with a length of 120 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflected light sensor with N/O / N/C outputs for use as a mutingsensor,
supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin. Please note
that a reflector (630323) must be ordered separately.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminium profile with a length of 90 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminium profile with a length of 60 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 consists of a base plate made of stainlesssteel
and 3 springs and corresponding attachment. Combined with "PSEN op
Protective Column" and the matching mounting brackets "PSEN opProtective
Bracket" a protection of light guards of deviating mirrors from
strong mechanical effects is achieved.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminium profile with a length of 190 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminium profile with a length of 165 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Single-channel light guard / transmitter, for use as a muting sensor,
supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin. Please note
that the receiver (630831) must be ordered separately.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accessories PSENopt, cable with M12 connector for L-muting, cablelength: 0.75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m