text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op2.1 L-Muting Set

Número de producto: 630820
GTIN: 4046548077063
Sensing device L-muting arm with passive reflector unit and matching bracket on the basis light guard PSEN opXX-xx-xxx/1.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
Principio de sensor óptico  
Intervalo de servicio (m) 0.5  
3  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 650 nm  
Temperatura ambiente -10  
55  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 55 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 60  
Dimensión Ancho 355.3  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 1600  
Peso bruto 1900  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077063  
Volumen 8.696  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1