Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630940","name":"PSEN op67-69K-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op67-69K-165/1
Número de producto: 630940
GTIN: 4046548068825
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a
safety light guard with a length of 165 cm of the series "PSEN op.../1".The
IP protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Tex
membrane at the caps prevents the intrusion of dirt and water
and internal condensation. The connection cable of the light guard is
run through an ...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PMMA acrylic tube for sealing and protecting a safety light guard with a length of 165 cm of the series "PSEN op.../1".The IP protection class is increased from IP65 to IP67, IP68 and IP69K. TheGore-Tex membrane at the caps prevents the intrusion of dirt and water and internal condensation. The connection cable of the light guard is run through an M16 PG cable screw connection and it prevents the intrusion of dirt and water.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección |
IP69K
IP67 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PMMA |
| Dimensión de altura | 1878.5 |
| Peso neto | 2750 |
| Peso bruto | 3580 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068825 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |