Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630940","name":"PSEN op67-69K-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op67-69K-165/1
Numer produktu: 630940
GTIN: 4046548068825
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny
świetlnej, długości 165 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony
IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana
z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany ...
Więcej
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 165 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochrony IP został podwyższony z IP65 do IP67, IP68 i IP69K. Membrana z Gore-Tex-u przy zakrętkach zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeńi wody oraz wewnętrznemu skraplaniu wilgoci. Przewód przyłączeniowykurtyny jest wprowadzany przez dławik kablowy M16 PG, co zapobiegaprzedostawaniu się zanieczyszczeń i wody.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy |
IP69K
IP67 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | PMMA |
| Wysokość | 1878.5 |
| Ciężar netto | 2750 |
| Ciężar brutto | 3580 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068825 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |