Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
La imagen real puede variar
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Número de producto: 570305
Rope pull switch incl. reset button, straight head, plastic housing,
2 NC and 2 NO contacts, 300 N max. spring force
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
CCC cULus Listed |
Datos técnicos
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 75 °C |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa parte inf. | PA |
Material carcasa superior | PA |
Material del accionador | Fundición inyectada de cinc |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 42.5 mm |
Dimensión Ancho | 151 mm |
Dimensión Profundidad | 67 mm |
Peso neto | 246 g |
Peso bruto | 314 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548104905 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002033 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 50 m roller.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm /
sheath diameter 4 mm. PVC sheath, red. 100 m roller.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour
of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red,
cable length: 200m