Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Artikelnummer: 570305
GTIN: 4046548104905
Seilzugschalter inkl. Reset-Taster, gerader Kopf, Kunststoffgehäuse,
2 NC- und 2 NO-Kontakte, 300 N max. Federkraft
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
CCC cULus Listed |
Technische Daten
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 250 V |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 75 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PA |
| Gehäusematerial Oberteil | PA |
| Material Betätiger | Zn-Druckguss |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Abmessung h | 42.5 mm |
| Abmessung b | 151 mm |
| Abmessung t | 67 mm |
| Nettogewicht | 246 g |
| Bruttogewicht | 314 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104905 |
| Volumen | 1.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m