Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535111","name":"PSEN ix2 F4 code","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
La imagen real puede variar
PSEN ix2 F4 code
Número de producto: 535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to 4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x 57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
Informacion General
| Homologación |
CE
UL/cUL |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tipo tens. asig. servicio U1 | DC |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Dimensión de altura | 57 |
| Dimensión Ancho | 96 |
| Dimensión Profundidad | 48 |
| Peso neto | 112 |
| Peso bruto | 122 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083422 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |