Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"535111","name":"PSEN ix2 F4 code","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Som på fig.
PSEN ix2 F4 code
Produktnummer: 535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UL/cUL |
Teknisk data
Elektriske data
| Type dimens. driftsspænd U1 | DC |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Mål, højde | 57 |
| Mål, bredde | 96 |
| Mål, dybde | 48 |
| Nettovægt | 112 |
| Bruttovægt | 122 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083422 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |