Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
La imagen real puede variar
SDD ES SET SCREW TERMINALS
Número de producto: 540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm
housing, screw type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-
pin.
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
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083828 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |