关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
实际产品可能有所不同
SDD ES SET SCREW TERMINALS
产品物料号: 540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ śrubowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6c |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242692 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083828 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |