text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT m3.2p

Número do produto: 402230
GTIN: 4046548077803
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante una llave sin contacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llave para transmisión del número identificador de la llave t...  Mais

Artigo descontinuado


Unidad

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante una llave sin contacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llave para transmisión del número identificador de la llave transpondedor. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Codificación transpondedores 0x1111 (PILZ)  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 3  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separ. galvánica entrada no  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Condic. climáticas según ... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura ambiente -20  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Durac. pulsador BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Durac. pulsador BA1 servicio 5 s ... 10 s  
Posición de montaje cualquiera  
Longitud de línea máxima 1000  
Material carcasa parte inf. ST + 10µ Zn  
Material carcasa placa frontal ABS  
Borne de conexión Borne de tornillo enchufable  
Borne de muelle enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 28 - 16 AWG  
Dimensión de altura 55  
Dimensión Ancho 98  
Dimensión Profundidad 43  
Peso neto 140  
Peso bruto 260  
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 125 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 12 polos fêmea de conector na versão com força de mola. Saída do cabo reta.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
Conjunto de conectores PITmode para chave seletora eletrônica do modo deoperação PIT m3.2p. Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na versão aparafusada. Saída do cabo reta.

Acessórios de comissionamento

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
ACESSORIO PARA DIPOSITIVO COMUTADOR
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.