text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb LLME

Número de producto: G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (pushbutton unit), housing with E-STOP (2 NC), 2 illuminated pushbuttons (per 1 NO), 1 indicator lamp, 12‑pin M12 male connector,incl. colour cap set

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Autosupervisado no  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa blanco  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  W
Corriente de contacto mín. 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Au  
N.º de pulsadores 2  
N.º de contactos NA pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Temperatura ambiente -20  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Material de la carcasa Zn  
Dimensión de altura 293  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 800  g
Peso bruto 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097948  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m

Accesorios Opcionales

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blind plugs, IP65, (spare part), mounting hole: 22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox fixing spanner for ring nut
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IECstart icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC ONicon, pack of 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEC unlocking icon, pack of 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, white, IEClocking icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECrequest icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IECreset icon, pack of 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox coloured discs for the illuminated pushbuttons, blue, IEClocking icon, pack of 10