Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400601","name":"PIT es5.12 key operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
La imagen real puede variar
PIT es5.12 key operator protect
Número de producto: 400601
PITestop, E-STOP pushbutton IP65, with protective collar, with
key-release, without Pilz inscription on the actuator,
installation diameter: 22.3 mm.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
cULus Listed
TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 42.5 |
Diámetro | 67 |
Peso neto | 64 |
Peso bruto | 67 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Código EAN | 4046548051902 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |