Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400601","name":"PIT es5.12 key operator protect","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Vastaava kuva
PIT es5.12 key operator protect
Tuotenumero: 400601
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, avainvapautus,ilman Pilz-tekstiä painikkeessa,
asennushalkaisija: 22,3 mm.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
cULus Listed
TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 42.5 mm |
Läpimitta | 67 |
Nettopaino | 64 g |
Bruttopaino | 67 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548051902 |
Volume | 0.52 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |