text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es4u

Número de producto: 400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, E-STOP pushbutton IP65, illuminated, with protective collar,without logo, installation diameter: 22.3 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa amarillo  
 
Tensión alimentación (V) 12 - 30  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 42  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Diámetro 67  mm
Peso neto 69  g
Peso bruto 82  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071283  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1