Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400464","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
Número de producto: 400464
PITestop active, set consisting of E-STOP pushbutton can be
activated/deactivated with flashing function, without logo and without
E-STOP symbol, with contact block with dropout protection in accordan... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop active, set consisting of E-STOP pushbutton can be activated/deactivated with flashing function, without logo and without E-STOP symbol, with contact block with dropout protection in accordance with EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5 and with LED safety module PCB in the surface mount housing with M12/5-pin connection - AIDA PIN assignment, 2 N/C (2 N/C) in >quick-connection technology.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa |
amarillo
rojo |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión asignada de servicio | 24 V DC |
Parada de emergencia
Tipo desenclav. parada emerg. | Desbloqueo giratorio |
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contactos parada emerg. | ≤ 1 A |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-5 |
Amplitud de pico | máx. 0,35 mm |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-5-1 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | M12 |
Dimensión de altura | 103.2 |
Dimensión Ancho | 72 |
Dimensión Profundidad | 91.8 |
Peso neto | 207 |
Peso bruto | 271 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548094718 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |