Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400464","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Imagem similar
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
Número do produto: 400464
PITestop active, conjunto composto por botão de parada de emergência
ativável/desativável com função intermitente, sem logotipo e sem símbolo
de parada de emergência, com bloco de contato sem proteção... Mais
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
PITestop active, conjunto composto por botão de parada de emergência ativável/desativável com função intermitente, sem logotipo e sem símbolo de parada de emergência, com bloco de contato sem proteção contra queda de acordo com EN 60947-5-1 e EN 60947-5-5 e com módulo de segurança LED PCB em caixa de montagem Basic com conexão M12/5 polos; atribuição de PIN AIDA, 2 contatos normalmente abertos (2 n/c) em tecnologia de conexão rápida.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação |
amarelo
vermelho |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão nominal de operação | 24 V CC |
Parada de emergência
Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Prot. contato parada emerg. | ≤ 1 A |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-5 |
Amplitude máxima | máx. 0,35 mm |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Terminal de conexão | M12 |
Dimensão altura | 103.2 |
Dimensão de profundidade | 91.8 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Peso líquido | 207 |
Peso bruto | 271 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548094718 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |