Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400464","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Vastaava kuva
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
Tuotenumero: 400464
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on
vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia,
kosketinlohko ilman päästösuojausta EN 60947-5-1
ja EN 60947-5-... Lisää
ja EN 60947-5-... Lisää
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on
vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia,
kosketinlohko ilman päästösuojausta EN 60947-5-1
ja EN 60947-5-5
mukaisesti, LED-turvamoduulin piirilevy Basic-pinta-asennusrasiassa, 5-
napainen M12-liitäntä - AIDA PIN-liittimet, 2 n/c, pikaliittimet.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Lamppu | LED |
Valon väri |
keltainen
punainen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittauskäyttöjännite | 24 V DC |
Hätäpysäytys
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinvarmistus hätäpysäytys | ≤ 1 A |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-5 |
Huippuamplitudi | max. 0,35 mm |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | M12 |
Mitta korkeus | 103.2 |
Leveysmitta | 72 |
Syvyysmitta | 91.8 |
Nettopaino | 207 |
Bruttopaino | 271 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548094718 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |