Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
La imagen real puede variar
PIT en1.0a-5m-s
Número de producto: 401111
Enabling switch, 3 levels, 1 signal contact, 6-core cable (5 m) with
open end.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | nein |
Datos técnicos
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 125 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 0.3 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 30 |
Corriente máx. DC12 ctrl. seg. | 1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
0
50 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Longitud cable | 5 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Posición de montaje | cualquiera |
Tipo de conexión | 5m Kabel |
Material carcasa parte inf. | PP |
Dimensión de altura | 125 |
Dimensión Ancho | 45 |
Dimensión Profundidad | 45 |
Diámetro | 45 |
Peso neto | 361 |
Peso bruto | 388 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548065145 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002571 |
Volumen | 0 |