Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Vastaava kuva
PIT en1.0a-5m-s
Tuotenumero: 401111
Kuittauspainike, 3 tasoa, 1 signaalikosketin, 6-johtiminen kaapeli (5 m)
avoin pää.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Itsevalvottu | nein |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 125 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 0.3 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 30 |
Maks.virta DC12 turv.tark | 1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
0
50 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kaapelin pituus | 5 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Asennusasento | vapaa |
Liitäntätapa | 5m Kabel |
Kotelomat. alaosa | PP |
Mitta korkeus | 125 |
Leveysmitta | 45 |
Syvyysmitta | 45 |
Läpimitta | 45 |
Nettopaino | 361 |
Bruttopaino | 388 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548065145 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371238 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002571 |
Volume | 0 |