text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT oe ETH 5V

Número de producto: 402315
Activatable Ethernet interfaces (RJ45), supply and input voltage 5 V

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tensión alimentación (V) 5  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.3  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada
Separ. galvánica entrada no  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-2  
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Posición de montaje cualquiera  
Longitud de línea máxima 30  
Borne de conexión Borne de muelle enchufable  
Dimensión de altura 40  mm
Dimensión Ancho 30  mm
Dimensión Profundidad 59.2  mm
Peso neto 42  g
Peso bruto 62  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
 

Accesorios Opcionales

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN top hat rail adapter for operation elements PIToe (PIT oe ETH)

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop installation wrench for PIT es pushbutton.