Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}

Imagem similar
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Número do produto: 8C000193
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without bra... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2 using FSoE) and EtherCat.
Dados gerais
Homologação |
Listado em UR
CE UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão alimentação com fases |
3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4 A |
Função de segurança STO
Safety function, technology | X=SX6: Safe motion über FSoE |
Seção de energia
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
Expansão PMC firmware | EC = EtherCat |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 8 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo de refrigeração | ventilador montado |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | vertical |
Dimensão altura | 343 mm |
Dimensão de profundidade | 265 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Peso líquido | 3650 g |
Peso bruto | 5250 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023101 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001857 |
GTIN | 4046548110715 |
Volume | 0 dm3 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X