{"id":"8C000193","name":"PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMC SC6A062X/EC 2X 4,5A
Kód materiálu: 8C000193
GTIN: 4046548110715
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Více
Výběhový produkt
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí s fázemi |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
V |
| Druh napájecího napětí U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 4,5 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 4 A
|
Bezpečnostní funkce STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Sekce napájení
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMC rozšíření firmware |
EC = EtherCAT
|
Vstupy
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0 - 45
°C |
| Druh chlazení |
připoj. ventilátor
|
| Typ krytí, pouzdro |
IP20
|
Mechanické údaje
| Montážní poloha |
vertikální
|
| Rozměr výška |
343
mm |
| Rozměr šířka |
45
mm |
| Rozměr hloubka |
265
mm |
| Čistá váha |
3650
g |
| Celková hmotnost |
5250
g |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| Verze ETIM |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| Referenční funkce ETIM |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110715
|
| Svazek |
0
dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku |
TARIC
|
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Množství na obalovou jednotku |
1
|
Povinné provozní příslušenství
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y,
SC6A062X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.