Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177019","name":"PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
La imagen real puede variar
PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00
Número de producto: 8177019
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Peso neto | 5000 g |
Peso bruto | 6400 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548078114 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volumen | 0 |