text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00

Tuotenumero: 8177019
Mo = 4.7 Nm Io = 4.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 2.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multi-turn; without brake.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Suojaustapa kotelo  
Nettopaino 5000  g
Bruttopaino 6400  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-koodi 4046548078114  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27022602  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000034  
ETIM-viiteominaisuus EC001851  
Volume 0