text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es box flex grey

Número de producto: 400204
PITestop, surface mount housing light grey, IP65 for pushbutton with22.3 mm installation diameter, including mounting plate, cable entries 1 x M20.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

 
Temperatura ambiente -25  
55  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-5  
Carcasa de clase de protección  
Posición de montaje cualquiera  
Material de la carcasa PC  
Material caja aislante TPU  
Dimensión de altura 83.2  
Dimensión Ancho 72  
Dimensión Profundidad 72  
Peso neto 185  
Peso bruto 220  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548086645  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000200  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop, mounting bracket for PIT es box flex.