Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Vastaava kuva
PIT es box flex grey
Tuotenumero: 400204
PITestop, pinta-asennuskotelo vaaleanharmaa, IP65 painikkeille,
joidenasennushalkaisija on 22,3 mm
, sisältää asennuslevyn, kaapeliläpiviennit 1 x M20.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-5 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelon materiaali | PC |
Mat. kond.allas | TPU |
Mitta korkeus | 83.2 |
Leveysmitta | 72 |
Syvyysmitta | 72 |
Nettopaino | 185 |
Bruttopaino | 220 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548086645 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371205 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000200 |
Volume | 0 |