Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"24.37","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Similaire à l’illustration
PIT es box flex grey
Numéro de l'article: 400204
GTIN: 4046548086645
PITestop, boîtier de montage gris clair, IP65 pour bouton-poussoir
avecun diamètre de montage de
22,3 mm, y compris plaque de montage, introductions de câble 1 x M20
Unité
Votre prix
€24.37
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
| Température d’utilisation |
-25
55 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-5 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau bac d’étanchéité | TPU |
| Dimensions hauteur | 83.2 |
| Dimension largeur | 72 |
| Dimension profondeur | 72 |
| Poids net | 185 |
| Poids brut | 220 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371205 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000200 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548086645 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |