Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630807","name":"PSEN op2B-4-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2B-4-120/1
Número de producto: 630807
Safety light guard, Type 2, PL c, body protection, protected field heigh
1200 mm, muting function, supply voltage 24 V, connector
M12, transmitter: 4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pin,
connecti... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 2, PL c, body protection, protected field heigh 1200 mm, muting function, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin and 5-pin, receiver: 5-pin and 8-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 2 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 1215 mm |
Resolución grado de protección | Cuerpo |
Intervalo de servicio (m) | 0.5 - 50 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 16 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 1353 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 41.2 mm |
Peso neto | 4400 g |
Peso bruto | 5100 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076707 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensing device L-muting arm with passive reflector unit and matching
bracket on the basis light guard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 165 cm for a beam distance
of 300 mm. Number of mirrors: 4. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 120 cm for a beam distance
of 400 mm. Number of mirrors: 3. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 100 cm for a beam distance
of 500 mm. Number of mirrors: 2. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Mounting set for fixing two muting arms to a basis
light guard of the PSEN opXX-xx-xxx/1 series.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor individual muting arm for basic light guard PSEN opXX-xx-xxx/1,
passive.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor individual muting arm for basic light guard PSEN opXX-xx-xxx/1,
active.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-muting arm with passive reflector unit and matching
bracket on the basis light guard PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integral mirrors for body protection resolution including PSEN op
Protective Column with a length of 165 cm for a beam distance
of 400 mm. Number of mirrors: 4. As a possible accessory, the
fixed base unit "PSEN op Protective Base" can be fastened.
PSEN op cableset
630295
Accessories PSENopt, Y-cable with connector straight M12 for PSEN op4B-T/S/L
light guard
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Single-channel light guard / receiver with N/O / N/C outputs, for use asa
muting sensor, supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin.
Please note that the transmitter (630832) must be ordered
separately.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminium profile with a length of 120 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflected light sensor with N/O / N/C outputs for use as a mutingsensor,
supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin. Please note
that a reflector (630323) must be ordered separately.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminium profile with a length of 90 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminium profile with a length of 60 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 consists of a base plate made of stainlesssteel
and 3 springs and corresponding attachment. Combined with "PSEN op
Protective Column" and the matching mounting brackets "PSEN opProtective
Bracket" a protection of light guards of deviating mirrors from
strong mechanical effects is achieved.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminium profile with a length of 190 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminium profile with a length of 165 cm. Combined with "PSEN opProtective
Base/1" and the matching mounting brackets "PSEN op Protective Bracket"
protection of light guards or deviating mirrors from strong
mechanical effects is achieved.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Single-channel light guard / transmitter, for use as a muting sensor,
supply voltage 24 V, connector M12, 4-pin. Please note
that the receiver (630831) must be ordered separately.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accessories PSENopt, cable with M12 connector for L-muting, cablelength: 0.75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 4-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m