Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328402","name":"PSS u2 ES 16DOD 0.5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
Número de producto: 328402
PSS u2, electronic module, standard, 16 outputs, semiconductor 0.5 A,
single-pole, positive-switching, shortcircuit-proof, overload-proof, 0 V
DC with additional voltage distribution module, expanded ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, electronic module, standard, 16 outputs, semiconductor 0.5 A, single-pole, positive-switching, shortcircuit-proof, overload-proof, 0 V DC with additional voltage distribution module, expanded diagnostics, 1- row, terminal block PSS u2 T 16 required (not supplied with the system).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Salidas de semiconductores
Tensión continua en salida | 24 V DC |
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y Module Supply |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PC |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 110.8 mm |
Dimensión Ancho | 12.5 mm |
Dimensión Profundidad | 72.5 mm |
Peso neto | 36 g |
Peso bruto | 45 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548074048 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.270 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of
electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long
version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm,
PU 10 pieces.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 10 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots,
width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width
12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short
version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 50 piece.
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin,
spring-loaded connection, PU 1 piece.