Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 B 4
Número de producto: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots,
width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Valor UL temperatura ambiente | |
| Temp. ambiental con UL | |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (zona B) |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 | |
| Categoría de sobretensión 2 | III |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PPE |
| Dimensión de altura | 107 mm |
| Dimensión Ancho | 53.9 mm |
| Dimensión Profundidad | 32.9 mm |
| Peso neto | 74 g |
| Peso bruto | 75 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Volumen | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules
and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height
mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical
locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessories, labelling bracket, for module carrier, 23.5 x 10.5mm,
PU 10 pieces.